• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R154.57 - SNR

R154.57

R154.57 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R157.39 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x5)
  • Elementos diversos
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros4
Tipo de rodamientoBGB
With integrated sensor ring1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
External diameter 1 (wheel)92 mm
External diameter 2 (wheel)140 mm
Internal diameter n°1 (wheel)47 mm
Width 1 (wheel)42 mm
Weight2,013 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen3D0498607Volkswagen3D498607Volkswagen3D498607AAudi4D0498625Bentley4E0407625DVolkswagen, Audi4E0498625Audi4E0498625AVolkswagen, Audi4E0498625BVolkswagen4E0498625CAudi, Volkswagen4E0498625DAudi4F0498625AAudi4F0598625Audi4F0598625A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA4A4 II12/2005 => 02/2009--AudiA6A604/2009 => 02/2011--AudiA6A6 II02/2005 => 04/2006--AudiA6A6 III => --AudiA8A806/2003 => 04/2006--AudiA8 D3A8 D3 => --AudiA8A8 I09/1998 => 08/2002--AudiA8A8 II10/2002 => 06/2010--AudiR8R8 I03/2007 => 06/2015--BentleyContinentalContinental => --VolkswagenPHAETONPHAETON => --VolkswagenPHAETONPHAETON 104/2002 => 02/2016--VolkswagenPHAETONPHAETON 204/2003 => 02/2016--VolkswagenPHAETONPHAETON 304/2003 => 02/2016--