• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R154.72 - SNR

R154.72
Referencia R154.72

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x4)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Diámetro interior 134 mm
Diámetro exterior 297 mm
Ancho 1107 mm
Diámetro exterior 1161 mm
Tipo de rodamientoHFC
Weight6,2 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMAN65.36501-0000

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMANTGETGE01/2017 => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER08/2016 => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER II => --