• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R154.73 - SNR

R154.73
Referencia R154.73

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Kits de rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 163 mm
Diámetro interior 127 mm
Diámetro exterior 1120 mm
Weight1,792 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA1A1 => --AudiA1A1 II => --SeatARONAARONA10/2017 => --SeatARONAARONA 106/2017 => --SeatARONAARONA 206/2017 => --SeatIBIZAIBIZA04/2017 => --SeatIBIZAIBIZA V12/2016 => --SkodaFABIAFABIA => --SkodaFABIA IVFABIA IV => --SkodaKAMIQKAMIQ => --SkodaKAMIQKAMIQ 1 => --SkodaSCALASCALA => --SkodaSCALASCALA III => --VolkswagenPOLOPOLO => --VolkswagenPOLO VIPOLO VI => --VolkswagenT-CROSST-CROSS => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 1 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 2 => --VolkswagenTAIGOTAIGO => --