• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R154.74 - SNR

R154.74

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 176 mm
Diámetro interior 178 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)1266 mm
Weight2,401 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA1A1 => --AudiA1A1 II => 08/2024--SeatARONAARONA10/2017 => 08/2024--SeatARONAARONA 106/2017 => 08/2024--SeatARONAARONA 2 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA04/2017 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA V => 08/2024--SkodaFABIA IVFABIA IV => --SkodaFabiaFabia => --SkodaKAMIQKAMIQ => --SkodaKAMIQKAMIQ 1 => 08/2024--SkodaKAMIQKAMIQ 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA => --SkodaSCALASCALA 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA III => 08/2024--VolkswagenPoloPOLO VI => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenT-CrossT-CROSS 1 => 08/2024--VolkswagenT-CrossT-CROSS 2 => --VolkswagenT-CrossT-Cross => 08/2024--VolkswagenTAIGOTAIGO => --