• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.00 - SNR

R155.00

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 10N.6206.F111.B (x2)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionAvant gauche
Ancho 116 mm
Diámetro interior 130 mm
Weight0,44 kg
External diameter 1 (wheel)62 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7701461046

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenault4408/1962 => 05/1986--Renault44 I12/1971 => 08/1982--Renault5512/1971 => 08/1975--Renault55 I06/1972 => 06/1980--Renault6609/1968 => 03/1980--