• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.06 - SNR

R155.06

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • Tapón
  • Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo
  • Elementos diversos
  • Pasador
  • Junta tórica

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionArrière droit
Weight0,269 kg
Width 1 (wheel)15 mm
Width 2 (wheel)15 mm
External diameter 1 (wheel)42 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter n°1 (wheel)20 mm
Internal diameter 2 (wheel)25 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7701460542Renault7701460642Renault7703090266

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenault121208/1969 => --Renault1414 203/1976 => 11/1983--Renault151508/1971 => 09/1980--Renault161608/1970 => 07/1980--Renault181803/1978 => 06/1986--Renault1818 108/1977 => 06/1986--Renault1818 208/1977 => 06/1986--Renault4408/1962 => 11/1991--Renault44 I11/1971 => 11/1991--Renault5512/1971 => 05/1985--Renault55 I12/1971 => 05/1985--Renault6609/1968 => --RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--