• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.119 - SNR

R155.119

R155.119 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Tapón
  • Pasador
  • Tornillo (x4)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
Fitting positionAvant gauche
Weight3,436 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm
Width 1 (wheel)79 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlpineA110A110 => --AlpineALPINE A110ALPINE A110 II => 06/2022--NissanQashqaiQASHQAI II11/2013 => 06/2022--NissanQASHQAI II SUVQASHQAI II SUV => --NissanQASHQAI II VANQASHQAI II VAN => --NissanQashqaiQashqai => --RenaultGRANDGRAND => --RenaultKADJARKADJAR 105/2015 => 06/2022--RenaultKADJARKADJAR 2 => 06/2022--RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC IV => 06/2022--RenaultTALISMANTALISMAN => --