• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.123 - SNR

R155.123
Referencia R155.123

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB.41140.R00
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With integrated sensor ring1
Weight0,745 kg
Tipo de rodamientoGB
Ancho 137 mm
Diámetro exterior 172 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault402104249RRenault402105733R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultARKANAARKANA => --RenaultARKANAARKANA 1 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO III08/2005 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => 11/2020--RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultCLIO VCLIO V => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDUSTERDUSTER => --RenaultLODGYLODGY => --RenaultLOGANLOGAN => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE I => --RenaultZOEZOE II => --