• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.133 - SNR

R155.133
Referencia R155.133

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With integrated sensor ring1
Tipo de rodamientoHGB
Diámetro exterior 268 mm
Diámetro exterior 1122 mm
Ancho 179 mm
Weight2,412 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaLOGANLOGAN III => --DaciaSANDERO IIISANDERO III => --RenaultCLIO VCLIO V => --