Kits de rodamientos de rueda

R155.22 - SNR

R155.22

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R155.03 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 10R.30205.A
  • EC.12073
  • Junta tórica
  • Junta spi
  • Pasador
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionArrière droit
Ancho 116 mm
Diámetro interior 125 mm
Weight0,35 kg
External diameter 1 (wheel)52 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter 2 (wheel)20 mm
Width 2 (wheel)15 mm
Tipo de rodamientoEC

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7701460541Renault7701460641

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDacia1210121011/1985 => 08/2004--Dacia1300 1310 1400 14101300 1310 1400 141011/1985 => 08/2004--Dacia1310131011/1985 => 08/2004--Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1976--Renault161608/1970 => 09/1976--Renault171706/1971 => 09/1976--Renault181806/1980 => 06/1986--Renault1818 101/1979 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault303006/1976 => 11/1983--Renault5506/1975 => 05/1984--Renault55 I12/1971 => 05/1985--Renault6609/1969 => 03/1980--RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--