Kits de rodamientos de rueda

R155.33 - SNR

R155.33

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB 40550 S03 P
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 139 mm
Diámetro interior 145 mm
Weight0,936 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)83 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault40 21 020 84RRenault402100005RRenault402102771RRenault7701206661

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III => --