• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.40 - SNR

R155.40

R155.40 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza las siguientes referencias:
  • R155.18 - SNR
  • R155.39 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • TGB.12095.S44
  • Tuerca
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros4
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)133 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)54 mm
Weight2,005 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7704002262Renault7704002263

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa RomeoF11F1106/1983 => 11/1985--Chrysler300C300C 206/1983 => 11/1985--Renault181806/1980 => 11/1985--Renault1818 101/1979 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault212105/1986 => 02/1992--Renault2121 1 => --Renault2121 2 => --Renault2525 108/1983 => 11/1992--Renault2525 208/1983 => 11/1992--RenaultClioCLIO III12/2007 => 03/2009--RenaultClioClio10/1995 => 01/1998--RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultEXPRESSEXPRESS I => --RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => --RenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996--RenaultScenicScenic => --