• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.42 - SNR

R155.42
Referencia R155.42

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • TGB.12096.S45
  • Tapón
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With encoder with gear1
Diámetro interior 125 mm
Número de polos del codificador30
Número de fijaciones5
Tipo de rodamientoTGB
Par de apriete165 N-m
Ancho 154 mm
Diámetro exterior 1133 mm
Weight2,16 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7700803924Renault7700803931

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 1 => --RenaultSAFRANESAFRANE 2 => --