Referencia R155.58
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este producto reemplaza la siguiente referencia:
- R155.27 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FC.12271.S03
- Tapón
- Segmento de retención
- Tuerca
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | FC |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 0,653 kg |
| Par de apriete | 160 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 55 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 43 mm |