• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.61 - SNR

R155.61

R155.61 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB.40492.S01.P
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Par de apriete280 N-m
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)40 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Weight1,08 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7701205972Renault7701470552

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA I => --