Kits de rodamientos de rueda

R155.72 - SNR

R155.72

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.40919
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Weight1,062 kg
Ancho 139 mm
Diámetro interior 140 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)84 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7701206771

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 11/2004--RenaultClioClio03/2001 => 11/2003--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultMEGANE IMEGANE I08/1999 => 03/2003--