R155.75 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XGB.41140.R00
- Tuerca
- Segmento de retención
- Porta captador
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Fitting position | Avant droit |
| Tipo de rodamiento | XGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 37 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Par de apriete | 280 N-m |
| Weight | 0,755 kg |
OE Equivalents
Nissan40210-1HA9DNissan40210-AX000Dacia, Renault402101554RNissan402101HK0ALada, Dacia, Renault402102977RRenault402104249RNissan402109LH0AMercedes4153340700Nissan43210 1HL0ANissan432109LH0ANissan432109LH1ADacia, Renault6001550915Renault, Lada, Dacia7701207677MercedesA4153340900Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN02/2007 => 03/2017--DaciaLOGANLOGAN I => 03/2017--DaciaLOGAN IILOGAN II03/2007 => 03/2017--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO I => 03/2017--DaciaSANDEROSANDERO II03/2007 => 03/2017--LadaLARGUSLARGUS02/2012 => 03/2017--MercedesCITANCITAN I09/2012 => --NissanAlmeraAlmera => 03/2017--NissanMICRAMICRA III => --NissanMICRA IVMICRA IV => 03/2017--NissanMarch - K13B/K13BB HatchbackMarch - K13B/K13BB Hatchback => --NissanMarch - K13B/K13BB/K13X HatchbackMarch - K13B/K13BB/K13X Hatchback => --NissanMarch - K13B/K13X/MK13B HatchbackMarch - K13B/K13X/MK13B Hatchback => --NissanMICRAMicra => 03/2017--NissanNoteNOTE I => --NissanNoteNote => 03/2017--NissanVERSA IIVERSA II => --NissanVersa - N18X SaloonVersa - N18X Saloon => --Renault1919 => 03/2017--Renault1919 1 => 03/2017--Renault1919 2 => 03/2017--Renault19 I Chamade19 I Chamade => 03/2017--Renault19 II19 II => 03/2017--Renault19 II Chamade19 II Chamade => 03/2017--RenaultARKANAARKANA => --RenaultARKANAARKANA 1 => --RenaultARKANAARKANA 2 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCLIO IICLIO II => 03/2017--RenaultClioCLIO III => 03/2017--RenaultCLIO IVCLIO IV => 11/2020--RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => 03/2017--RenaultCLIO VCLIO V => --RenaultCapturCaptur => --RenaultClioClio => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDusterDuster => --RenaultESPACEESPACE => 03/2017--RenaultESPACEESPACE I => 03/2017--RenaultKangooKANGOO II => 03/2017--RenaultKangooKangoo => 03/2017--RenaultLODGYLODGY => 03/2017--RenaultLOGAN ILOGAN I => 03/2017--RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 03/2017--RenaultLoganLogan => 03/2017--RenaultLogan - L8A0 SaloonLogan - L8A0 Saloon => --RenaultLogan - L8A6 SaloonLogan - L8A6 Saloon => --RenaultLogan - L8J8 SaloonLogan - L8J8 Saloon => --RenaultLogan - L8JH SaloonLogan - L8JH Saloon => --RenaultLogan - LS09/LS0V/LS1V SaloonLogan - LS09/LS0V/LS1V Saloon => --RenaultLogan - LS0R/LS1G/LS1R SaloonLogan - LS0R/LS1G/LS1R Saloon => --RenaultLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U SaloonLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U Saloon => --RenaultMEGANE IMEGANE I => 03/2017--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => 03/2017--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 03/2017--RenaultMODUSMODUS 1 => 03/2017--RenaultMODUSMODUS 2 => 03/2017--RenaultMeganeMegane => 03/2017--RenaultMegane - LM0S/LM23/LM2G/LM2N PHASE II SaloonMegane - LM0S/LM23/LM2G/LM2N PHASE II Saloon => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => 03/2017--RenaultSanderoSANDERO I => 03/2017--RenaultSANDERO/STEPWAY ISANDERO/STEPWAY I => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSandero - B8A0 HatchbackSandero - B8A0 Hatchback => --RenaultSandero - B8A4 HatchbackSandero - B8A4 Hatchback => --RenaultSandero - B8J8 HatchbackSandero - B8J8 Hatchback => --RenaultSandero - B8JH HatchbackSandero - B8JH Hatchback => --RenaultSandero - BS0R/BS1G/BS1R HatchbackSandero - BS0R/BS1G/BS1R Hatchback => --RenaultSandero - BS0T/BS16/BS1A/BS1U HatchbackSandero - BS0T/BS16/BS1A/BS1U Hatchback => --RenaultSandero - BS16 HatchbackSandero - BS16 Hatchback => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => 03/2017--RenaultScenicScenic => 03/2017--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 03/2017--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => 03/2017--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 03/2017--RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE I => --RenaultZOEZOE II => --