• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.80 - SNR

R155.80

R155.80 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB.41371.R00
  • Segmento de retención
  • Porta captador
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXGB
Weight0,756 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)37 mm
Width 1 (wheel)37 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault, Dacia6001547686Renault8660001996

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2009--DaciaLOGANLOGAN I => 03/2007--RenaultLODGYLODGY => 03/2007--RenaultLOGAN ILOGAN I => 12/2010--RenaultLoganLogan08/2004 => 12/2010--RenaultLogan - LS09/LS0V/LS1V SaloonLogan - LS09/LS0V/LS1V Saloon => --RenaultLogan - LS0R/LS1G/LS1R SaloonLogan - LS0R/LS1G/LS1R Saloon => --RenaultLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U SaloonLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U Saloon => --RenaultSanderoSANDERO I => 03/2007--RenaultSandero StepwaySandero Stepway => 03/2007--