R157.12 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este producto reemplaza la siguiente referencia: Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- L.45449/410
- LM.11949/910
- Pasador
- Tapón
- Arandela
- Junta spi
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 50 mm |
| Width 1 (wheel) | 14 mm |
| Weight | 0,296 kg |
OE Equivalents
Volkswagen, Skoda, Seat, Audi311405625EAudi, Volkswagen4A0598625Automotive Compatibility
Audi10010007/1982 => 06/1994--Audi100100 I05/1976 => 06/1982--Audi100100 II07/1982 => 11/1990--Audi100100 III11/1990 => 06/1994--Audi20020009/1979 => 11/1990--Audi200200 I09/1979 => 06/1983--Audi200200 II07/1983 => 11/1990--Audi808007/1981 => 02/1987--Audi8080 II07/1981 => 02/1987--Audi8080 III => --Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909007/1988 => 11/1991--Audi9090 I05/1984 => 02/1987--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiA4A406/1995 => 01/1997--AudiA4A4 I => --AudiA6A606/1994 => 08/1997--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II06/1995 => 02/1997--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 01/1997--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 207/1989 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe07/1989 => 06/1991--AudiGTGT 107/1981 => 07/1984--AudiGTGT 207/1984 => 06/1991--SeatINCAINCA10/1995 => 03/1997--VolkswagenCADDYCADDY07/1982 => 06/1983--VolkswagenCADDYCADDY I07/1982 => 06/1992--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 04/1997--VolkswagenCOCCINELLECOCCINELLE => --VolkswagenVoyageVoyage => --