Kits de rodamientos de rueda

R157.13 - SNR

R157.13

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.12399.R07
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 137 mm
Diámetro interior 139 mm
Weight0,92 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudi8080 IV => --AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I => --VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat08/1999 => 04/2005--