• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R157.23 - SNR

R157.23
Referencia R157.23

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R157.19 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.12399.R07
  • Tuerca (x4)
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
External diameter 1 (wheel)75 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionAvant gauche
Par de apriete180 N-m
Weight0,925 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSkoda, Volkswagen, Audi4B0498625Audi, Volkswagen8D0498625

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudi8080 IV => --AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I => --AudiA6A604/1997 => 04/2001--AudiA6A6 II03/1997 => 04/2001--SkodaSUPERBSUPERB I => --VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --