La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XBGB 40536 R02
- Elementos diversos
- Tornillo (x5)
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Ancho 1 | 40 mm |
| Diámetro interior 1 | 45 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Llanta, número de agujeros | 4 |
| Weight | 1,698 kg |