• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R157.49 - SNR

R157.49

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight1,901 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)66 mm
External diameter 2 (wheel)120 mm
Fitting positionAvant gauche
Llanta, número de agujeros5

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSkoda, Volkswagen6Q0407621ABVolkswagen, Skoda6Q0407621BK

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFabiaFabia => --VolkswagenFoxFox => --VolkswagenPoloPOLO IV12/2001 => 10/2009--VolkswagenPoloPolo => --