Referencia R157.52
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XBGB43426R04
- Tornillo (x5)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Ancho 1 | 40 mm |
Diámetro interior 1 | 61 mm |
Tipo de rodamiento | BGB |
Diámetro exterior 1 | 101 mm |
Weight | 2,063 kg |