R158.13 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Tuerca
- Rodamientos de rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | HGB |
| Number of fixings hub side | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 117 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 23 mm |
| Width 1 (wheel) | 69 mm |
| Weight | 2,12 kg |
OE Equivalents
Lancia, Fiat, Autobianchi4400918Lancia, Fiat, Autobianchi5890994SeatSE127149004AMazdaUH71-33-047Automotive Compatibility
AutobianchiY10Y10 => --FiatPANDAPANDA02/1986 => 11/1992--FiatPANDAPANDA I => --FiatSEICENTOSEICENTO => --LanciaY10Y10 => --LanciaY10 (YPSILON)Y10 (YPSILON) => --LanciaY10Y10 I => --LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--MazdaB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTERB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTER => --MazdaB-SerieB-Serie => --MazdaB-seriesB-series01/1999 => 11/2006--MazdaB2500B250001/1999 => 11/2006--MazdaBONGOBONGO => --MazdaBT-50BT-50 => --MazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012--MazdaBT-50 PickupBT-50 Pickup => --MazdaBT-50 Pickup (CD, UN)BT-50 Pickup (CD, UN) => --MazdaBT-50 Platform/Chassis (CD, UN)BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) => --MazdaE VanE Van => --SeatMARBELLAMARBELLA10/1986 => 04/1998--SeatPANDAPANDA12/1979 => 11/1986--SeatTERRATERRA01/1987 => 11/1996--