• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R158.15 - SNR

R158.15

R158.15 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB.40907.P
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)86 mm
Internal diameter n°1 (wheel)46 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Weight1,053 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaCitroen, Peugeot3350-80Peugeot, Citroen3350-83Fiat, Lancia71732444

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC8C8 => --FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 08/2005--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 08/2005--Peugeot807807 => --