Referencia R158.17
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- TGB.40490
- Arandela
- Tuerca
- Tapón
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 117 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 60 mm |
| Número de fijaciones | 4 |
| Tipo de rodamiento | TGB |
| Weight | 1,61 kg |
OE Equivalents
Alfa Romeo0060815883Fiat, Lancia, Alfa Romeo46453887Fiat, Lancia, Alfa Romeo60812195Lancia, Fiat71714476Lancia, Fiat71714477Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 106/1993 => 05/2001--Alfa Romeo145145 206/1993 => 05/2001--Alfa Romeo146146 106/1993 => 05/2001--Alfa Romeo146146 206/1993 => 05/2001--Alfa Romeo15515506/1993 => 07/1997--AutobianchiA112A11209/1969 => 05/1979--AutobianchiY10Y10 => --FIAT (NANJING)PALIO HatchbackPALIO Hatchback06/1993 => 01/1993--FIAT (NANJING)PALIO WEEKENDPALIO WEEKEND06/1993 => 01/1993--Fiat127127 => --Fiat12812802/1969 => 06/1993--FiatALBEAALBEA => --FiatBARCHETTABARCHETTA06/1993 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I06/1993 => 02/2002--FiatBRAVOBRAVO I06/1993 => 02/2002--FiatCINQUECENTOCINQUECENTO => --FiatCOUPECOUPE06/1993 => 08/2000--FiatDUNADUNA02/1987 => 11/1991--FiatFIORINOFIORINO I08/1978 => 11/1987--FiatLINEALINEA => --FiatMAREAMAREA => --FiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986--FiatMULTIPLAMULTIPLA06/1993 => 01/1993--FiatMULTIPLAMULTIPLA 106/1993 => 01/1993--FiatMULTIPLAMULTIPLA 206/1993 => 01/1993--FiatPALIOPALIO => --FiatPALIOPALIO 106/1993 => 08/2002--FiatPALIOPALIO 206/1993 => 01/1993--FiatPALIO WeekendPALIO Weekend => --FiatPANDAPANDA => --FiatPANDAPANDA I => 06/1993--FiatPANDAPANDA II06/1993 => 07/2010--FiatPUNTOPUNTO06/1993 => 01/1993--FiatPUNTOPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPUNTOPUNTO II06/1993 => 07/2009--FiatREGATAREGATA => --FiatREGATAREGATA I08/1983 => 06/1993--FiatREGATAREGATA II08/1983 => 06/1993--FiatRITMORITMO => --FiatRITMORITMO I04/1978 => 11/1988--FiatRITMORITMO II04/1978 => 11/1987--FiatRITMORITMO III04/1978 => 06/1993--FiatSEICENTOSEICENTO => --FiatSIENASIENA => --FiatTEMPRATEMPRA => --FiatTEMPRATEMPRA 106/1993 => 11/1995--FiatTEMPRATEMPRA 206/1993 => 11/1995--FiatTIPOTIPO06/1993 => 06/1993--FiatTIPOTIPO I => --FiatUnoUNO 1 => --FiatUnoUNO 2 => --FiatUnoUno => --Fso127P127P02/1971 => 06/1979--LanciaDEDRADEDRA09/1992 => 08/1999--LanciaDELTADELTA => --LanciaDELTADELTA I => 06/1993--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaKAPPAKAPPA06/1993 => 01/1993--LanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--LanciaYY III06/1993 => 08/2003--LanciaY10Y10 => --LanciaY10 (YPSILON)Y10 (YPSILON) => --LanciaY10Y10 I06/1985 => 09/1995--LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--