• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R158.21 - SNR

R158.21

R158.21 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapón
  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca
  • Arandela

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros4
Tipo de rodamientoTGB
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)116 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)61 mm
Weight1,89 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaAlfa Romeo, Fiat, Lancia0046425959Lancia, Fiat60809721

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo145145 101/1993 => 11/1996--Alfa Romeo146146 101/1993 => 11/1996--Alfa Romeo146146 201/1993 => 11/1996--Alfa Romeo15515501/1993 => --Fiat12712701/1993 => --FiatALBEAALBEA01/1993 => --FiatCOUPECOUPE01/1993 => 08/2000--FiatLineaLinea01/1993 => --FiatMAREAMAREA01/1993 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA01/1993 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 101/1993 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 201/1993 => --FiatPalioPalio01/1993 => --FiatPalio WeekendPalio Weekend01/1993 => --FiatREGATAREGATA01/1993 => --FiatREGATAREGATA I01/1993 => --FiatSienaSiena01/1993 => --FiatTempraTEMPRA 101/1993 => 07/1996--FiatTempraTEMPRA 201/1993 => 07/1996--FiatTipoTIPO I => --FiatTempraTempra01/1993 => --FiatTipoTipo01/1993 => --LanciaDEDRADEDRA01/1993 => --LanciaDELTADELTA01/1993 => 07/1999--LanciaDELTADELTA II01/1993 => --