• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R158.36 - SNR

R158.36

R158.36 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.40706.R00
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant gauche
Par de apriete280 N-m
Weight0,75 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)36 mm
Width 1 (wheel)37 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaAlfa Romeo, Fiat, Lancia0046529970Alfa Romeo0060815880Lancia, Fiat, Alfa Romeo0071714460Alfa Romeo, Fiat, Lancia51754191Fiat, Lancia5890987Lancia, Fiat82390273

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo145145 108/1994 => 05/2001--Alfa Romeo145145 2 => --Alfa Romeo146146 111/1994 => 05/2001--Alfa Romeo146146 2 => --Alfa Romeo155155 => 11/1997--Alfa Romeo164164 => --Alfa Romeo3333 => --Alfa Romeo3333 I => --Alfa Romeo3333 II => --Alfa RomeoARNAARNA08/1983 => 11/1997--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2003--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 07/2000--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPRINTSPRINT03/1988 => 11/1997--FiatBARCHETTABARCHETTA04/1995 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I => --FiatCOUPECOUPE10/1993 => 08/2000--FiatCROMACROMA04/1986 => 11/1997--FiatCROMACROMA I => 11/1997--FiatDOBLO Box Body/MPVDOBLO Box Body/MPV => --FiatDobloDOBLO I => 11/1997--FiatDobloDoblo => --FiatFIORINO Box Body/MPVFIORINO Box Body/MPV => --FiatFiorinoFIORINO II => 11/1997--FiatFiorinoFiorino => --FiatLineaLinea06/2007 => --FiatMAREAMAREA => --FiatMARENGOMARENGO => --FiatMULTIPLAMULTIPLA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 210/1998 => 04/2010--FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatRITMORITMO I02/1982 => 09/1982--FiatStradaSTRADA I => --FiatSienaSiena08/2003 => 11/2006--FiatTempraTEMPRA 110/1989 => 11/1997--FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 11/1997--FiatTipoTIPO I12/1987 => 11/1997--FiatTempraTempra => --FiatTipoTipo => --LanciaBETABETA10/1975 => 11/1984--LanciaDEDRADEDRA => 08/1999--LanciaDELTADELTA08/1987 => 07/1999--LanciaDELTADELTA I => 11/1997--LanciaDELTADELTA II => 11/1997--LanciaGAMMAGAMMA08/1975 => 11/1983--LanciaLYBRALYBRA => --LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 11/1997--LanciaTHEMATHEMA I => 11/1997--LanciaTREVITREVI09/1980 => 04/1985--