• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R158.37 - SNR

R158.37

R158.37 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.40706.R00
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)36 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,729 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat, Lancia, Alfa Romeo0046529970Alfa Romeo, Fiat, Lancia51754191Fiat71714480Lancia, Fiat82390273

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo145145 1 => --Alfa Romeo145145 2 => --Alfa Romeo146146 1 => 05/2001--Alfa Romeo146146 2 => --Alfa Romeo155155 => 11/1997--Alfa Romeo164164 => --Alfa Romeo3333 => --Alfa Romeo3333 I => --Alfa Romeo3333 II => --Alfa RomeoARNAARNA08/1983 => 11/1997--Alfa RomeoGTVGTV II => --Alfa RomeoGTVGTV III => --Alfa RomeoSPRINTSPRINT03/1988 => 11/1997--FiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I => --FiatCOUPECOUPE => 08/2000--FiatCROMACROMA04/1986 => 11/1997--FiatCROMACROMA I => 11/1997--FiatDOBLO Box Body/MPVDOBLO Box Body/MPV => --FiatDobloDOBLO I => 11/1997--FiatDobloDoblo => --FiatFIORINO Box Body/MPVFIORINO Box Body/MPV => --FiatFiorinoFIORINO I07/1993 => 11/1994--FiatFiorinoFIORINO II => 08/2000--FiatFiorinoFiorino => --FiatMAREAMAREA => --FiatMARENGOMARENGO => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatPuntoPUNTO I => 11/1997--FiatRITMORITMO I02/1982 => 09/1982--FiatStradaSTRADA I => --FiatSTRADA PickupSTRADA Pickup => --FiatTempraTEMPRA 1 => 11/1997--FiatTempraTEMPRA 2 => --FiatTipoTIPO I => --FiatTempraTempra => --FiatTipoTipo => --LanciaBETABETA10/1975 => 11/1984--LanciaDEDRADEDRA => --LanciaDELTADELTA08/1987 => 11/1997--LanciaDELTADELTA I => 11/1997--LanciaDELTADELTA II => 11/1997--LanciaGAMMAGAMMA08/1975 => 11/1983--LanciaLYBRALYBRA => --LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 11/1997--LanciaTHEMATHEMA I => 11/1997--LanciaTREVITREVI09/1980 => 04/1985--