Referencia R158.43
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XGB.40706.R00
- Segmento de retención
- Tuerca
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 0,765 kg |
Tipo de rodamiento | GB |
Ancho 1 | 37 mm |
Diámetro exterior 1 | 72 mm |
Diámetro interior 1 | 36 mm |
Par de apriete | 280 N-m |
Fitting position | Avant gauche |