La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XGB.12955.S04.P
- Tuerca
- Segmento de retención
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | XGB |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 41 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 0,878 kg |
OE Equivalents
Lancia, Alfa Romeo, Fiat0046512972Alfa Romeo0060815378Alfa Romeo0060815903Lancia, Fiat, Alfa Romeo0071714462Fiat, Lancia, Alfa Romeo46783975Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 202/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 202/1999 => 05/2001--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2003--Alfa RomeoGTVGTV III => --Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II => --FiatBravoBRAVO I => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMarea - 1852401 SaloonMarea - 1852401 Saloon => --FiatMarea - 1852461 SaloonMarea - 1852461 Saloon => --FiatMarea S.W./Weekend - 1857400 EstateMarea S.W./Weekend - 1857400 Estate => --FiatMarea S.W./Weekend - 1859460 EstateMarea S.W./Weekend - 1859460 Estate => --LanciaKAPPAKAPPA => --LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--