• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R158.56 - SNR

R158.56
Referencia R158.56

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R158.57 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda
  • Tapón
  • Codificador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros4
Tipo de rodamientoTFC
External diameter 1 (wheel)117 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)60 mm
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
Weight1,679 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat50701247Fiat71736330Fiat71737615

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFiatSTILOSTILO => --FiatSTRADA PickupSTRADA Pickup => --