• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.06 - SNR

R159.06
Referencia R159.06

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R166.06 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo
  • Tuerca
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)47 mm
External diameter 2 (wheel)40 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 1 (wheel)15 mm
Width 2 (wheel)13 mm
Weight0,24 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Opel374810Citroen5502233

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenLNALNA08/1976 => 05/1980--CitroenVISAVISA 209/1978 => 05/1980--OpelZAFIRAZAFIRA II => --Peugeot10410406/1975 => 06/1980--VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --