• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.08 - SNR

R159.08

R159.08 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • 10R.320/32C
  • Junta spi (x2)
  • Tuerca
  • Arandela

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)58 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Internal diameter 2 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)15 mm
Weight0,415 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel, Talbot, Peugeot374809

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelAstraASTRA III07/2007 => 09/2010--OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --Peugeot504504 => --Peugeot505505 => --Peugeot505505 104/1979 => 10/1990--Peugeot505505 204/1979 => 10/1990--Peugeot60460402/1976 => 11/1986--TalbotTAGORATAGORA06/1980 => 11/1983--VauxhallASTRAASTRA V => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --