• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.101 - SNR

R159.101
Referencia R159.101

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda (x2)
  • Tuerca
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Diámetro exterior 17802 mm
Diámetro interior 1403 mm
Ancho 138 mm
Tipo de rodamientoGB
Weight0,871 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVauxhall, Peugeot, Opel, DS, Citroen1640719580

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC4C4 => --CitroenC4C4 III => --DSDS3DS3 102/2019 => --DSDS3DS3 2 => --OpelAMPERAAMPERA08/2019 => --OpelCORSACORSA V08/2019 => --OpelCORSACORSA VI08/2019 => --OpelMOKKAMOKKA II => --Peugeot20082008 II => --Peugeot208 I208 I09/2019 => --Peugeot208 II208 II => --VauxhallCORSACORSA V08/2019 => --VauxhallMOKKAMOKKA II => --