Kits de rodamientos de rueda

R159.13 - SNR

R159.13

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.10857.S02
  • Junta spi (x2)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Ancho 136 mm
Diámetro interior 142 mm
Weight0,934 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaTalbot, Peugeot3326-34Peugeot3350-12Peugeot3350-14

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoPeugeot50450406/1977 => 06/1984--Peugeot505505 => --Peugeot505505 104/1979 => 10/1990--Peugeot505505 204/1979 => 10/1990--Peugeot60460402/1976 => 11/1986--TalbotTAGORATAGORA06/1980 => 11/1983--