Referencia R159.19
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FC.12025.S09
- Tuerca
- Tapón
- Arandela
- Segmento de retención
- Junta spi
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Par de apriete | 185 N-m |
| Weight | 0,485 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3730.21Dacia6001539074Citroen95496453Citroen95608940Citroen95654078Automotive Compatibility
CITROËN (DF-PSA)ELYSEE HatchbackELYSEE Hatchback => 12/1998--CITROËN (DF-PSA)ELYSEE SaloonELYSEE Saloon => 12/1998--CitroenAXAX04/1991 => 12/1998--CitroenAXAX 1 => 12/1998--CitroenAXAX 2 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO06/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 1 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 2 => 11/2003--CitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987--CitroenXSARAXSARA => 12/1998--CitroenXSARAXSARA 1 => 12/1998--CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 08/1998--CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => 12/1998--CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => 12/1998--CitroenZXZX => 12/1998--CitroenZXZX 1 => 12/1998--CitroenZXZX 2 => 12/1998--CitroenZX Hatchback VanZX Hatchback Van => 12/1998--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 12/1998--DaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 02/2005--DaciaSUPERNOVASUPERNOVA06/2000 => 02/2003--Peugeot106106 1 => 12/1998--Peugeot106106 2 => 12/1998--Peugeot205205 => 12/1998--Peugeot205205 1 => 12/1998--Peugeot205205 2 => 12/1998--Peugeot206206 => 12/1998--Peugeot306306 => --Peugeot306306 1 => 12/1998--Peugeot306306 2 => 12/1998--Peugeot306 Break306 Break => 12/1998--Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => 12/1998--Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => 12/1998--Peugeot30930908/1985 => 12/1998--Peugeot309309 1 => 12/1998--Peugeot309309 2 => 12/1998--