La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- TGB.40189.S05
- Tapón
- Tuerca
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | TGB |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Ancho 1 | 69 mm |
| Diámetro interior 1 | 30 mm |
| Weight | 2,135 kg |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Llanta, número de agujeros | 5 |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 120 mm |