La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Ficha técnica
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Con codificador rueda dentada | Avec |
Diámetro exterior 1 | 129 mm |
Diámetro interior 1 | 32 mm |
Ancho 1 | 59 mm |
Número de fijaciones | 4 |
Número de polos del codificador | 29 |
Peso | 1,92 kg |
Tipo de rodamiento | TGB |