Kits de rodamientos de rueda

R159.42 - SNR

R159.42

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XTGB.40540.S08.P
  • Tapón
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 159 mm
Diámetro interior 124 mm
Weight1,735 kg
Fitting positionTrain arrière
Llanta, número de agujeros4
With integrated sensor ring1
Par de apriete200 N-m
External diameter 1 (wheel)129 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC4C4 => --CitroenC4 - LCN6AC/LCNFUC HatchbackC4 - LCN6AC/LCNFUC Hatchback => --CitroenC4 - LCRFJC/LCRFJF HatchbackC4 - LCRFJC/LCRFJF Hatchback => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 Pallas - LDRFJC SaloonC4 Pallas - LDRFJC Saloon => --PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon => --Peugeot307307 => --Peugeot307 - 3BNFUC Saloon307 - 3BNFUC Saloon => --Peugeot307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon => --Peugeot307 - 3CRFJC Hatchback307 - 3CRFJC Hatchback => --Peugeot307 - 3CRFJC Saloon307 - 3CRFJC Saloon => --Peugeot307307 1 => --Peugeot307307 2 => --Peugeot307 CC307 CC => --Peugeot307 SW307 SW => --Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => --