Referencia R159.43
Nuevo
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Llanta, número de agujeros | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 32 mm |
| Width 1 (wheel) | 59 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Par de apriete | 250 N-m |
| Weight | 1,955 kg |
Automotive Compatibility
CitroenBERLINGOBERLINGO => --CitroenBERLINGOBERLINGO I => 08/2003--CitroenXANTIAXANTIA08/1999 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA 1 => --CitroenXANTIAXANTIA 2 => --CitroenXSARAXSARA => 08/2003--CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --OpelAstraASTRA IV => 08/2003--OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017--Peugeot406406 => --Peugeot406406 1 => --Peugeot406406 203/1999 => 03/2004--PeugeotPARTNERPARTNER => --PeugeotPARTNERPARTNER I => --PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 08/2003--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => --VauxhallASTRAASTRA VI => 08/2003--VauxhallMERIVAMERIVA II => --VolkswagenKOMBIKOMBI11/2002 => 08/2003--