Kits de rodamientos de rueda

R159.48 - SNR

R159.48

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.41245
  • Tapón
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Ancho 145 mm
Diámetro interior 125 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight0,81 kg
Par de apriete210 N-m
External diameter 1 (wheel)60 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCITROËN (DF-PSA)C-QUATRE HatchbackC-QUATRE Hatchback => 08/2006--CITROËN (DF-PSA)C-TRIOMPHEC-TRIOMPHE => 08/2006--CitroenC4C4 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => 08/2006--CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => 08/2006--CitroenC4 Pallas - LDRFJE SaloonC4 Pallas - LDRFJE Saloon => --OpelAstraASTRA IV => 08/2006--PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon => 08/2006--Peugeot307307 => --Peugeot307 - 3BNFUC Saloon307 - 3BNFUC Saloon => --Peugeot307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon => --Peugeot307 - 3CRFJC Hatchback307 - 3CRFJC Hatchback => --Peugeot307 - 3CRFJC Saloon307 - 3CRFJC Saloon => --Peugeot307307 1 => 08/2006--Peugeot307307 2 => --Peugeot307 CC307 CC => 08/2006--Peugeot307 SW307 SW => 08/2006--Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => 08/2006--VauxhallASTRAASTRA VI => 08/2006--