• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.50 - SNR

R159.50

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XTGB.41515
  • Tapón
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 138 mm
Diámetro interior 132 mm
Weight1,98 kg
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)79 mm
External diameter 2 (wheel)129,1 mm
Llanta, número de agujeros4
With integrated sensor ring1

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenBerlingoBERLINGO I => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenXSARAXSARA10/2004 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe10/2004 => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO10/2004 => --CitroenXsara Picasso - CHNFFF Multi purpose vehicleXsara Picasso - CHNFFF Multi purpose vehicle => --OpelAstraASTRA IV10/2004 => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van10/2004 => --OpelAstraAstra10/2004 => --PeugeotHoggar - 2QKFV Pick up TruckHoggar - 2QKFV Pick up Truck => --PeugeotHoggar - 2QNFU Pick up TruckHoggar - 2QNFU Pick up Truck => --PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV => --PeugeotPartnerPARTNER I => --PeugeotPartnerPARTNER II10/2004 => 01/2012--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV10/2004 => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV10/2004 => --PeugeotPartnerPartner10/2004 => --PeugeotPartner Escapade - G NFU Multi purpose vehiclePartner Escapade - G NFU Multi purpose vehicle => --VauxhallASTRAASTRA VI10/2004 => --VolkswagenKombiKombi10/2004 => 04/2008--