• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.54 - SNR

R159.54

R159.54 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.41394
  • Tapón
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
External diameter 1 (wheel)62 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)51 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight0,845 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenBerlingoBERLINGO II => --CitroenBerlingoBerlingo04/2008 => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => --CitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II => --CitroenDS5DS5 => --DSDSDS04/2015 => 08/2015--DSDS4DS4 I => --DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --OpelAstraASTRA IV => --Peugeot30083008 => --Peugeot30083008 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I => --Peugeot308 II308 II => --Peugeot50085008 => --Peugeot50085008 I => --PeugeotPartnerPARTNER I04/2011 => 03/2015--PeugeotPartnerPARTNER II => --PeugeotPARTNER Platform/ChassisPARTNER Platform/Chassis => --PeugeotPartnerPartner => --VauxhallASTRAASTRA VI => --