• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R160.24 - SNR

R160.24
Referencia R160.24

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo (x4)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight1,385 kg
Ancho 137 mm
Diámetro exterior 184 mm
Diámetro interior 141 mm
Tipo de rodamientoBGB

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo156156 108/1997 => 05/1998--Alfa Romeo156156 208/1997 => 05/1998--Alfa Romeo156156 308/1997 => 05/1998--