• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R160.33 - SNR

R160.33

R160.33 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XHGB 41232 R01
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)135 mm
Width 1 (wheel)76 mm
Weight3,426 kg
Par de apriete 370 N-m
Par de apriete 445 N-m
Par de apriete 290 N-m
Par de apriete150 N-m
Par de apriete 5300 N-m

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo15915902/2006 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA02/2006 => 02/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 02/2006--