• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R160.34 - SNR

R160.34

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo (x4)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
Fitting positionTrain arrière
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)135 mm
Width 1 (wheel)81 mm
Weight3,68 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Par de apriete65 N-m

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo15915906/2005 => --Alfa RomeoBRERABRERA => --Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010--