• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R161.10 - SNR

R161.10

R161.10 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm
Internal diameter n°1 (wheel)38 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,72 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRoverGHK1352RoverGHK1366MG, RoverRFM000050

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAustinMONTEGOMONTEGO04/1984 => 11/1994--MGMAESTROMAESTRO12/1988 => 06/1991--MGMONTEGOMONTEGO01/1985 => 11/1991--Rover10010005/1991 => 11/1998--Rover100 METRO100 METRO 104/1990 => 11/1998--Rover100 METRO100 METRO 204/1990 => 11/1998--Rover100 SERIES100 SERIES04/1990 => 11/1992--RoverESTATEESTATE01/1986 => 11/1994--RoverMAESTROMAESTRO08/1988 => 12/1994--RoverMONTEGOMONTEGO04/1984 => 11/1994--