
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Ficha técnica
Espec.
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Con codificador rueda dentada | Avec |
Diámetro exterior 1 | 135 mm |
Ancho 1 | 66 mm |
Número de fijaciones | 4 |
Número de polos del codificador | 43 |
Peso | 2,198 kg |
Tipo de rodamiento | TGB |
Fabricante
Referencia
Marca
Modelo
Generación
Posición
Emplazamiento